SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1
Artikelnummer:103008216

Product omschrijving
- licht-metaal gietijzer
- 2-delige behuizing
- Staande en wandmontage mogelijk
- Ergonomische bediening
- De klemlijsten en relais kunnen in het binnengedeelte gemonteerd worden
- Bedienpaneel geschikt voor de installatie van minstens 8 bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen
- Boorgaten onder de afdekking en centraal boorgat Ø = 22,3mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1
Artikelnummer (bestelnummer)103008216
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661452852
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001260
ETIM-nummer, versie 6.0EC001260
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Brutogewicht4.300g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop Ja
Bouwkit mogelijk Ja
Aantal NOODSTOP-schakelaar1
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten2
Aantal bedientoetsen (regeldelen)2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte494mm
Hoogte184mm
Diepte160mm
Lengte x breedte x hoogteBedientoetsen (regeldelen): 55 mmNoodstopdrukknop: 38.5 mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui440 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15250VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Opmerking
Opmerking (algemeen)Middengedeelte geschikt voor het monteren van tot 10 bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen (Ø 22 mm)Optie: bedienelementen met lage bedienkrachttelkens 1 NO/1 NC contact per bedieningselement, 2 NO/2 NC voor noodstop
Opmerking (aantal noodstopschakelaars)Bestaat uit: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Opmerking (aantal bedientoetsen (regeldelen))Bestaat uit: ADP55, RF10; RF03
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/09/2026, 09:18