SEPG05.3.L.22
Artikelnummer:101172767

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- leeg, met 3 gaten Ø 22,3 mm
- 2-delige behuizing
- Staande en wandmontage mogelijk
- licht-metaal gietijzer
- Ergonomische bediening
- De klemlijsten en relais kunnen in het binnengedeelte gemonteerd worden
- Bedienpaneel geschikt voor de installatie van minstens 8 bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen
- Boorgaten onder de afdekking en centraal boorgat Ø = 22,3mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSEPG05.3.L.22
Artikelnummer (bestelnummer)101172767
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116202911
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001260
ETIM-nummer, versie 6.0EC001260
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Brutogewicht4.430g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop Ja
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte494mm
Hoogte184mm
Diepte160mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Opmerking
Opmerking (algemeen)Middengedeelte geschikt voor het monteren van tot 10 bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen (Ø 22 mm)Optie: bedienelementen met lage bedienkracht
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/11/2026, 16:03