SEPK02.0.3.1.22/95
Artikelnummer:101027370

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- 2 zwarte bedientoetsen (regeldelen) diameter 55 mm
- 1 kunststof NOODSTOP-schakelaar
- Staande en wandmontage mogelijk
- 2-delige behuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSEPK02.0.3.1.22/95
Artikelnummer (bestelnummer)101027370
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116202829
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001260
ETIM-nummer, versie 6.0EC001260
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht1.900g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop Ja
Bouwkit mogelijk Ja
Aantal NOODSTOP-schakelaar1
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Aantal bedientoetsen (regeldelen)2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte469mm
Hoogte185mm
Diepte137mm
Lengte x breedte x hoogteBedientoetsen (regeldelen): 55 mmNoodstopdrukknop: 40 mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui440 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15250VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Opmerking
Opmerking (algemeen)8 blinde bevestigingsgaten voor extra bedienelementen Ø 22,3 mmOptie: bedienelementen met lage bedienkrachttelkens 1 NO/1 NC contact per bedieningselement, 1 NO/1 NC voor noodstop
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/08/2026, 19:56