SEPK02.0.L.22
Artikelnummer:101027369

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- leeg, met 3 gaten
- leeg, met 3 gaten Ø 22,3 mm
- 2-delige behuizing
- Staande en wandmontage mogelijk
- 2 zwarte bedientoetsen (regeldelen) diameter 55 mm
- 1 kunststof NOODSTOP-schakelaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSEPK02.0.L.22
Artikelnummer (bestelnummer)101027369
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116202836
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001260
ETIM-nummer, versie 6.0EC001260
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht2.060g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop Ja
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte469mm
Hoogte185mm
Diepte140mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Opmerking
Opmerking (algemeen)8 blinde bevestigingsgaten voor extra bedienelementen Ø 22,3 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/10/2026, 23:01