SEPLC05.2.4.0.22/95
Artikelnummer:101188799
Archief

Product omschrijving
- metalen NOODSTOP-schakelaar Ø 38,5 mm
- 2 zwarte bedientoetsen (regeldelen) Ø 2 mm in Metaaluitvoering
- Aluminium behuizing
- Bedienpaneel voor bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen
- afneembare aluminiumplaat B x H = 230 x 150 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSEPLC05.2.4.0.22/95
Artikelnummer (bestelnummer)101188799
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116203116
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001260
ETIM-nummer, versie 6.0EC001260
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Materiaal van de sluitplatenAluminium
Kleur van de behuizingRAL 7004
Brutogewicht5.300g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop Ja
Bouwkit mogelijk Ja
Aantal NOODSTOP-schakelaar1
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten2
Aantal bedientoetsen (regeldelen)2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte510mm
Hoogte160mm
Diepte175mm
Lengte x breedte x hoogteBedientoetsen (regeldelen): 55 mmNoodstopdrukknop: 38.5 mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP54
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui440 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15250VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Opmerking
Opmerking (algemeen)Optie: bedienelementen met lage bedienkrachttelkens 1 NO/1 NC contact per bedieningselement, 1 NO/1 NC voor noodstop
Opmerking (aantal noodstopschakelaars)Bestaat uit: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Opmerking (aantal bedientoetsen (regeldelen))Bestaat uit: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/08/2026, 18:09