SEPLC05.2.L.22
Artikelnummer:101188796

Product omschrijving
- leeg, met 3 gaten Ø 22,3 mm
- Aluminium behuizing
- Bedienpaneel voor bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen
- afneembare aluminiumplaat B x H = 230 x 150 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSEPLC05.2.L.22
Artikelnummer (bestelnummer)101188796
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116203147
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001260
ETIM-nummer, versie 6.0EC001260
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Materiaal van de sluitplatenAluminium
Kleur van de behuizingRAL 7004
Brutogewicht4.730g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop Ja
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte510mm
Hoogte160mm
Diepte175mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP54
Opmerking
Opmerking (algemeen)Optie: bedienelementen met lage bedienkrachttelkens 1 NO/1 NC contact per bedieningselement, 1 NO/1 NC voor noodstop
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/11/2026, 05:59