SET BC 2053-2
Artikelnummer:101115025

Product omschrijving
- Extra kogelarrêtering voor een stabiel dichthouden van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Voor aparte montage aan de veiligheidsdeur
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSET BC 2053-2
Artikelnummer (bestelnummer)101115025
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661100623
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht19g
Mechanische gegevens
Kleefkracht, instelbaar tot100N
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 03:26