SET SL 300-3000
Artikelnummer:101092912
Archief

Product omschrijving
- Robuuste uitvoering
- 2 Contacten
- Achteraf monteerbaar bij lijmapplicatiemachines, fineerpersen, enz,
- Verschillende lengtes leverbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSET SL 300-3000
Artikelnummer (bestelnummer)101092912
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-90
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-90
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC002887
ETIM-nummer, versie 6.0EC002887
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: De positieschakelaar met veiligheidsfunctie is niet in de levering inbegrepen. De volgende varianten kunnen worden gekozen: 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NG) T3K 335-11Z-U90 - metalen behuizing T3K 336-11Z-U90 - kunststofbehuizing
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de ArrêteringKunststof, thermoplast
Materiaal van de profiellijstAluminium
Materiaal van de zijplaatAluminium
Brutogewicht17.700g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte100mm
Hoogte260mm
Lengte (L1)3.000mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-20 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +70 °C
Elektrische gegevens
Schakelelementzie beschrijving schakelaar
Schakelprincipezie beschrijving schakelaar
Leveringsomvang
LeveringsomvangArrêteringKleppenprofiel
Omvang van de levering van het montagemateriaalDraagprofielZijplaten
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/10/2026, 05:26