SET UDS/232
Artikelnummer:101182091
Archief

Product omschrijving
- Eenvoudig in- en uitlezen van de gegevens van de USP-PI
- Creëren van profielen in MS Excel®
- Grafische weergave van de schachtkopie
- Copiëren van gegevens tussen meerdere USP-PI
- Archivering van schachtkopieën
- Verbinding via USB of RS-232 interface
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSET UDS/232
Artikelnummer (bestelnummer)101182091
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661316796
eCl@ss nummer, versie 12.019-20-90-90
eCl@ss nummer, versie 11.019-20-90-90
eCl@ss nummer, versie 9.019-20-90-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC001413
ETIM-nummer, versie 6.0EC001413
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie 1.0
Leveringsomvang
LeveringsomvangGestabiliseerde voedingKabel (RS232converter)Kabel (USP-PI omvormer)RS 485/232 converter en driverUp-/downloadsoftware UDS
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 14:13