SET UDS/USB
Artikelnummer:101182090
Archief

Product omschrijving
- Eenvoudig in- en uitlezen van de gegevens van de USP-PI
- Creëren van profielen in MS Excel®
- Grafische weergave van de schachtkopie
- Copiëren van gegevens tussen meerdere USP-PI
- Archivering van schachtkopieën
- Verbinding via USB of RS-232 interface
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSET UDS/USB
Artikelnummer (bestelnummer)101182090
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661316789
eCl@ss nummer, versie 12.019-20-90-90
eCl@ss nummer, versie 11.019-20-90-90
eCl@ss nummer, versie 9.019-20-90-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC001413
ETIM-nummer, versie 6.0EC001413
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie 1.0
Leveringsomvang
LeveringsomvangKabel (USB converter)Kabel (USP-PI omvormer)Up-/downloadsoftware UDSUSBRS 485 converter en driver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 19:47