SF56
Artikelnummer:103009789

Product omschrijving
- 1 x inductielus met omtrek 5,0 m en toevoerkabel 6,0 m
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSF56
Artikelnummer (bestelnummer)103009789
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661462936
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht300g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/09/2026, 16:50