SFB-EIP-8M12-IOP
Artikelnummer:103015480

Product omschrijving
- Veilige veldbus voor EtherNet/IP met CIP Safety
- Voor de aansluiting van maximaal 8 veiligheidsschakelcomponenten
- Geïntegreerde Dual-Port Switch
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSFB-EIP-8M12-IOP
Artikelnummer (bestelnummer)103015480
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661628691
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001599
ETIM-nummer, versie 6.0EC001599
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜVUKCA
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Materiaal van de behuizingKunststof, polyamide PA 6 GF
Materiaal van de identificatieplaatjeKunststof, polyamide PA
Materiaal van het kijkvensterPolyamide PACM 12
Materiaal van de elektronica-afdichtingPolyurethaan 2K PU
Brutogewicht649g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, algemeenJa
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidheidsingangen 2-kanalig
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH waarde1,10 x 10⁻⁹/h
PFDavg9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Reactietijd, lokale veiligheidsingang ⇒ veldbus, maximum20ms
OpmerkingDe SFB beantwoordt aan de vereisten als PDDB (naderingsschakelaar met gedefinieerd gedrag in foutomstandigheden) volgens EN 60947-2-3 in combinatie met magneetsensoren (2 NG-contacten) tot PL e/SIL 3.
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidheidsingangen 1-kanalig
Performance Level, totd
Sturingscategorie2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH waarde2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Reactietijd, lokale veiligheidsingang ⇒ veldbus, maximum20ms
Testinterval voor foutdekking10s
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidsuitgangen 1-kanalig
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH waarde1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Reactietijd: veldbus ⇒ lokale veiligheidsuitgang, maximum50ms
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidsuitgangen 2-kanalig
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH waarde1,20 x 10⁻⁹/h
PFDavg1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Reactietijd: veldbus ⇒ lokale veiligheidsuitgang, maximum50ms
Mechanische gegevens
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M6
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum3Nm
Ontwerp van de bevestigingsschroeven, kijkvenster2x TX10 (Torx)
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven voor het kijkvenster, maximaal0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeM12 Inbouwstekker / -stekker
Aansluitingen stekker ingangen/uitgangenX0 - X7: M12, 8-polig, A-codering
Aansluitstekker, Power I/OM12 POWER, 4-polig, T-codering
Aansluitstekker, FieldbusM12, 4-polig, D-codering
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,8Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum1,5Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte222,8mm
Breedte63mm
Hoogte36,1mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, minimum10%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Stroomverbruik200mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom10.000mA
Opmerking (elektrische gegevens, beveiliging)Externe beveiliging vereist ≤ 10A traag bij gebruik volgens UL 61010.
Tijd voor operationeel, maximum12.000ms
Device Watchdog Time12ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Elektrische gegevens - Communicatieprotocol
VeldbusprotocolEtherNet/IP / CIP Safety
VeldbusspecificatieV1.27
Veilige veldbusspecificatieV2.22
Eigenschappen veldbusDevice Level Ring (DLR)
Overdrachtsnelheid100 Mbit/s Full Duplex
AdresseringDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
Geïntegreerde schakelaarDual Port, 100 Mbit/s
VeldbusdienstenLLDP
Service-interfaceWEB-Interface HTTP
Electrical data - Device Ports
Aanduiding, apparaataansluitingenX0 ... X7
Kabellengte, apparaataansluiting30m
Electrical data - Power supply external devices
Benaming, spanningstoevoerA1 en A2
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom800mA
Interne elektrische zekering1,5 A (geïntegreerde zelfterugstellende zekering)
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangenX1 und X2
Schakeldrempels−3 V … 5 V (Low)13 V ... 30 V (High)
Stroomverbruik bij 24 V6mA
Toegelaten reststroom van de aansturing1mA
Testimpulsduur, minimum0,01ms
Testimpulsduur, maximum1ms
Testimpulsinterval, minimum20ms
Testimpulsinterval, maximum120.000ms
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1C2C3
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangenDO
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum2V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,8A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,8A
Opmerking, gebruikscategorie DC-13Inductieve belasting, maximaal 400 mH
Schakelfrequentie, maximum1Hz
Testimpulsduur, maximum1ms
Testimpulsinterval, minimum15ms
Testimpulsinterval, maximum500ms
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Aanduiding, diagnose-ingangen / FB-interfaceDI
Schakeldrempels−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stroomverbruik bij 24 V12mA
Ingangs-antiklapperfilter10ms
Gegevensoverdrachtsnelheid FB interface19,2 kBaud
Elektrische gegevens - Cyclische uitgang
Benaming, cyclische uitgangenY1 en Y2
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum1V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Y1 Nominale bedrijfsstroom bij 24 V15mA
Y2 Nominale bedrijfsstroom bij 24 V10mA
Y2 Nominale bedrijfsstroom bij 0 V30mA
Testimpulsinterval, typisch500ms
Testimpulsduur, maximum1ms
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1
Statusindicatie - LED 01
Status LEDError-LED toestelaansluiting
LED-positieE: 0 ... 7
LED kleurgroen/rood
Statusindicatie - LED 02
Status LEDInput-LED toestelaansluiting
LED-positieI: 0 ... 7
LED kleurgeel
Statusindicatie - LED 03
Status LEDLink-LED Ethernet-poort
LED-positieL: P1 + P2
LED kleurgroen
Statusindicatie - LED 04
Status LEDActivity-LED Ethernet-poort
LED-positieA: P1 + P2
LED kleurgeel
Statusindicatie - LED 05
Status LEDModule-status-LED
LED-positie"MS": Module
LED kleurgroen/rood
Statusindicatie - LED 06
Status LEDNetwerkstatus-LED
LED-positie"NS": module
LED kleurgroen/rood
Statusindicatie - LED 07
Status LEDError-LED veldbus
LED-positie"Err": module
LED kleurgroen/rood
Statusindicatie - LED 08
Status LEDPower-LED veldbox
LED-positie"Pwr": module
LED kleurgroen
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Veilige veldbus met remote I/O's
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/09/2026, 05:57