SG3
Artikelnummer:101207763
Archief

Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSG3
Artikelnummer (bestelnummer)101207763
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingMetaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Kleur van de behuizingRAL 1021
Brutogewicht12.000g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte82mm
Hoogte1.114mm
Diepte120mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 00:18