SG4
Artikelnummer:101207764
Archief

Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSG4
Artikelnummer (bestelnummer)101207764
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingMetaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Kleur van de behuizingRAL 1021
Brutogewicht2.500g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte82mm
Hoogte1.334mm
Diepte120mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 03:09