SG5
Artikelnummer:103001594

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSG5
Artikelnummer (bestelnummer)103001594
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661690971
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingMetaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Kleur van de behuizingRAL 1021
Brutogewicht11.800g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte110mm
Hoogte1.334mm
Diepte110mm
Opmerking
Opmerking (algemeen)Geschikt voor een veiligheidslichtgordijn SLC met een beveiligingshoogte van tot 970 mm.Geschikt voor het veiligheidslichtscherm SLG met een maximum van 4 stralen.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 03:21