SG6
Artikelnummer:103001596

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSG6
Artikelnummer (bestelnummer)103001596
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661472041
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingMetaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Kleur van de behuizingRAL 1021
Brutogewicht18.600g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte110mm
Hoogte2.134mm
Diepte110mm
Opmerking
Opmerking (algemeen)Geschikt voor een veiligheidslichtgordijn SLC met een beveiligingshoogte van tot 1930 mm.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/09/2026, 19:55