SHG01.103/90
Artikelnummer:101009662

Product omschrijving
- Koporiëntatie naar voor
- metaalbehuizing
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Lange levensduur
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSHG01.103/90
Artikelnummer (bestelnummer)101009662
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661520971
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht285g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
gedwongen verbrekingsweg11mm
Gedwongen verbrekingskracht, minimum5N
Opmerking (gedwongen verbrekingskracht)Per verbreekcontact
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor43mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor108,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/08/2026, 00:10