SHGV-SR/GN
Artikelnummer:101160197

Product omschrijving
- Groen
- gekleurde sleutelkop
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSHGV-SR/GN
Artikelnummer (bestelnummer)101160197
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661486369
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: De beide helften van de sleutelring kunnen met gewone cyaancrylaatlijm voor technische kunststoffen aan de sleutel vastgelijmd worden. Neem de verwerkings- en veiligheidsvoorschriften van de lijmfabrikant in acht!
Algemene gegevens
Kleur van de sleutelkopGroen
Brutogewicht20g
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Verpakking (eenheid van 5 stuks)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/06/2026, 04:54