SHGV/EKM102
Artikelnummer:
103008359
SHGV/EKM102
Artikelnummer:
103008359
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- gekleurde sleutelkop
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SHGV/EKM102 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103008359 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661452982 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: zie bestelsleutel |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
20 g |
Mechanische gegevens
Sleutelnummer |
102 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/08/2025 01:37