SHGV/EKM102
Varenummer:
103008359
SHGV/EKM102
Varenummer:
103008359
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- fargede nøkkelhoder
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SHGV/EKM102 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103008359 |
EAN (European Article Number) |
4030661452982 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002593 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: se bestillingskode |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
20 g |
Mekaniske data
Nøkkelnummer |
102 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.10.2025, 15:32