schmersal_s_icon.png

SHGV/EKM102

Numer katalogowy: 103008359

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • kolorowe główki kluczy

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SHGV/EKM102

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103008359

EAN (European Article Number)

4030661452982

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

Uwaga: patrz klucz zamówieniowy

Właściwości ogólne

Ciężar brutto

20 g

Dane mechaniczne

Numer kluczyka

102


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 18.10.2025, 17:53