schmersal_s_icon.png

SHGV/EKM102

项目编号: 103008359

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 颜色钥匙头

订货数据

型号

SHGV/EKM102

商品编号(订购编号)

103008359

EAN(欧洲商品编号)

4030661452982

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM 编号,7.0 版

EC002593

ETIM 编号,6.0 版

EC002593

注释 (订货数据)

备注:参见订购代码

总体数据

毛重

20 g

机械参数

钥匙数

102


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/24 下午11:50