schmersal_s_icon.png

SHGV/EKM102

Artikelnummer: 103008359

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Färgat nyckelgrepp

Beställningsinformation

Produktbeteckning

SHGV/EKM102

Artikelnummer (beställningsnummer)

103008359

EAN (European Article Number)

4030661452982

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tilläggsinformation, Beställningsinformation

Information: se typnyckel

Globala egenskaper

Bruttovikt

20 g

Mekaniska data

Nyckelnummer

102


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-22 15:09