SHGV/ESS21S2/78/103
Artikelnummer:101205705

Product omschrijving
- Aluminium behuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSHGV/ESS21S2/78/103
Artikelnummer (bestelnummer)101205705
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661586953
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-43
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-43
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-43
ETIM-nummer, versie 7.0EC001029
ETIM-nummer, versie 6.0EC001029
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
UitvoeringSleutel - keuzeschakelaar - frontplaatmontage
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de cilinderslotStaal
Materiaal van de frontringAluminium
Kleur van de cilinderslotZilver
Kleur van het contactelementZwart
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de sleutelkopZilver
Brutogewicht136g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal hulpcontacten1
Aantal aan de stoter1
Aantal schakelposities2
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
Uittrekpositie van de sleutel90°Positie I
Blokkeerpositierechts
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Bevestigingmontageflens
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Sleutelnummer78
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de klemmen1Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte x breedte x hoogteHoogte met sleutel (en contactelement): 60 mm (119 mm)
Diameter van de frontale ring29,5mm
Diameter van de cilinder van het slot22mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Beschermingsgraad van de schakelruimteIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
schokbestendig110 g / 4 ms
trillingsvastheidTrillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
Geschiktheid voor lage spanningen≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
SchakelelementVerbreekcontact (NG), maakcontact (NO)
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum5ms
Maximale schakelfrequentie5/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/09/2026, 16:06