SHGV/LD1/209/36+BO
Artikelnummer:101198508

Product omschrijving
- minimale bedieningsradius 400 mm
- Rechte bedieningssleutel
- Aluminium behuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSHGV/LD1/209/36+BO
Artikelnummer (bestelnummer)101198508
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661591865
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingAluminium / Staal gechromeerd
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de cilinderslotStaal
Kleur van de behuizingRood
Kleur van de sleutelZilver
Kleur van de sleutelkopZilver
Brutogewicht450g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen4
Aantal sleutels2
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Positie sleutelkeuzeschakelaargecentreerdlinks
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119950N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 1.250N
Arrêteerkracht5N
Max. bedieningssnelheid0,2m/s
Sleutelnummer primaire cilinder209
Sleutelnummer secundaire cilinder36
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte87mm
Breedte87mm
Hoogte103mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +80 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
trillingsvastheidTrillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie5/h
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bijkomende frontale sluitcilinder alleen bij model "L" en "R"
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/09/2026, 07:40