SHGV/R01/112+BOW
Artikelnummer:103031348

Product omschrijving
- Aluminium behuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSHGV/R01/112+BOW
Artikelnummer (bestelnummer)103031348
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661524672
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingAluminium / Staal gechromeerd
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de cilinderslotStaal
Kleur van de behuizingRood
Kleur van de sleutelZilver
Kleur van de sleutelkopZilver
Brutogewicht450g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen4
Aantal sleutels1
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelafgerond
Positie sleutelkeuzeschakelaarrechts
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119950N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 1.250N
Arrêteerkracht5N
Max. bedieningssnelheid0,2m/s
Sleutelnummer112
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte43mm
Breedte87mm
Hoogte103mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +80 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
trillingsvastheidTrillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie5/h
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/08/2026, 17:22