SLB 200-C04-1R
Artikelnummer:101138897
Archief

Product omschrijving
- Tot 2 fotocelparen SLB 200 aansluitbaar
- 1 veiligheidscontact
- 1 Signaaluitgang
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSLB 200-C04-1R
Artikelnummer (bestelnummer)101138897
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661281537
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC001831
ETIM-nummer, versie 6.0EC001831
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum30ms
Brutogewicht350g
Algemene gegevens - Eigenschappen
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
Reset flankendetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's4
Aantal veiligheidscontacten1
Aantal signaaluitgangen1
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, totd
Sturingscategorie2
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Kabeldoorsnede, maximum4 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte45mm
Hoogte84mm
Diepte118mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur+0 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +80 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig10 g / 16 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4,8kV
OverspanningscategorieII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -20 % / +20 %
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom180mA
Gebruikscategorie AC-15250VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-132A
Tijd voor operationeel, maximum300ms
Schakelfrequentie, maximum10Hz
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenRELAIS, groen: veiligheidscontact geslotenRELAIS, rood: veiligheidscontact geopend
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Veiligheidsfotocellen
Opmerking
Opmerking (algemeen)De functies kunnen via de interne DIP-schakelaar geselecteerd worden.Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.Testknop (T): De testknop wordt op X13 en X14 aangesloten, om de fotocelbewaking te testen. De klemmen X15 en X16 moeten doorverbonden worden.Voor het instellen van de gewenste bedrijfsmodus en van het aantal van de aangesloten fotocellen, het deksel van de veiligheidsmodule afnemen. Bij levering bevinden alle schakelaars zich in positie 1.
DIP-schakelaar 1, Positie 1Met bewaking extern relais
DIP-schakelaar 1, Positie 2Zonder bewaking extern relais
DIP-schakelaar 2, Positie 1Met start-/herstartblokkering
DIP-schakelaar 2, Positie 2Zonder start-/herstartblokkering
DIP-schakelaar 3, Positie 1Aansluiting van 2 fotocellen
DIP-schakelaar 3, Positie 2Aansluiting van 1 fotocel
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Bewaking extern relais: Ter bewaking van externe relais wordt de terugkoppeling op X17 en X18 aangesloten. De klemmen X19 en X20 moeten doorverbonden worden.Bewaking van tot 2 veiligheidsfotocelparen en van de externe relais door veiligheidsmodule SLB 200-CHet schakelvoorbeeld is in spanningsloze toestand afgebeeld.Startknop (S): Met de startknop kan de fotocelbewaking opnieuw gestart worden na herstart of onderbreking van de lichtstraal. De klemmen X3 en X4 moeten doorverbonden worden. Aansluiting van een veiligheidsfotocelpaar mogelijk.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/07/2026, 13:47