SLB 200-R31-21
Artikelnummer:101138922
Archief

Product omschrijving
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLB240)
- Reikwijdte 4 m
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSLB 200-R31-21
Artikelnummer (bestelnummer)101138922
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661281728
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC001831
ETIM-nummer, versie 6.0EC001831
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1
Materiaal van de behuizingKunststof
Reactietijd, maximum30ms
Opmerking (reactietijd)Alleen in combinatie met veiligheidsmodule
Brutogewicht28g
Algemene gegevens - Eigenschappen
OntvangerJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Classificatie
Veiligheidstype volgens IEC 61496-12
Mechanische gegevens
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum4m
Laserdiode Golflengte880nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeKabel met stekker M8
Aansluitingen stekker, ontvangerStekker M8, 3-polig, met 10 cm kabel
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor18,8mm
Breedte van de sensor30,8mm
Hoogte van de sensor50,3mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-10 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +80 °C
Beschermklasse0
Elektrische gegevens
Lengte van de kabel, maximum50m
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitvoering van de schakelelementenAlleen in combinatie met veiligheidsmodule SLB 200-C
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenschakeltoestandvervuiling
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSLB 200-C04-1R
Opmerking
Opmerking (herstartblokkering)Alleen in combinatie met veiligheidsmodule
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/07/2026, 11:37