SLB 400-E50-21P
Artikelnummer:101138898
Archief

Product omschrijving
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLB440)
- Reikwijdte 15 m
- Inbouwstekker draaibaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSLB 400-E50-21P
Artikelnummer (bestelnummer)101138898
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661281544
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC001831
ETIM-nummer, versie 6.0EC001831
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenIFA
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1
Materiaal van de behuizingKunststof
Reactietijd, maximum25ms
Opmerking (reactietijd)Alleen in combinatie met veiligheidsmodule
Brutogewicht42g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ZenderJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Classificatie
Veiligheidstype volgens IEC 61496-14
Mechanische gegevens
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum15m
Laserdiode Golflengte880nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeStekker M12
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 4-polig, draaibaar
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor63,5mm
Breedte van de sensor17mm
Hoogte van de sensor50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur+0 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +80 °C
Beschermklasse0
Elektrische gegevens
Lengte van de kabel, maximum100m
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitvoering van de schakelelementenAlleen in combinatie met veiligheidsmodule SLB 400-C
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenschakeltoestandvervuiling
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSLB 400-C10-1R
Opmerking
Opmerking (herstartblokkering)Alleen in combinatie met veiligheidsmodule
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/09/2026, 05:06