SLC 210-E/R0160-30-RFLC
Artikelnummer:101185748
Archief

Product omschrijving
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 220)
- Besturingscategorie 2
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSLC 210-E/R0160-30-RFLC
Artikelnummer (bestelnummer)101185748
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661340449
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiaal van de behuizingAluminium
Brutogewicht1.575g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HerstartblokkeringJa
Met straalcodering Ja
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal stralen8
Classificatie
Veiligheidstype volgens IEC 61496-12
Mechanische gegevens
Hoogte van het veiligheidsveld160mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum8m
Laserdiode Golflengte950nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M12, 8-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 5-polig
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum100m
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor35mm
Breedte van de sensor45mm
Hoogte van de sensor261mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +70 °C
BeschermklasseIII
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal24V
Stroomverbruik van de ontvanger3W
Stroomverbruik van de zender2W
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,5A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Leveringsomvang
LeveringsomvangZender + ontvanger, montagebeugel, hamermoeren
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSCR 402R-301
Opmerking
Opmerking (algemeen)In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 0,3 mA.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 16:27