SLC 220-E/R1225-80-69-RFB-H
Artikelnummer:101206591
Archief

Product omschrijving
- Afdichtingsgraad IP65
- Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
- Resolutie 30 en 80 mm
- Hoogte van het veiligheidsveld van 175 mm … 1675 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSLC 220-E/R1225-80-69-RFB-H
Artikelnummer (bestelnummer)101206591
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiaal van de behuizingAluminium
Reactietijd, maximum18ms
Brutogewicht5.500g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HerstartblokkeringJa
BlankingJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal stralen16
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, totd
Sturingscategorie2
PFH waarde3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidstype volgens IEC 61496-12
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s80mm
Hoogte van het veiligheidsveld1.225mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 4m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum14m
Laserdiode Golflengte880nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerKabel met stekker M12, 8-polig
Aansluitingen stekker, zenderKabel met stekker M12, 8-polig
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum100m
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor60mm
Hoogte van de sensor1.279mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-10 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +70 °C
BeschermklasseIII
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal24V
Stroomverbruik van de ontvanger8W
Stroomverbruik van de zender4W
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,2A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Leveringsomvang
LeveringsomvangZender + ontvanger, montagebeugel
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSCR 211
Opmerking
Opmerking (algemeen)In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 08:45