SLC 421-E/R1770-30-RFBC
Artikelnummer:101212680
Archief

Product omschrijving
- Afdichtingsgraad IP67
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Eenvoudige parametrering met externe bedienorganen
- Resolutie 14 en 30 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSLC 421-E/R1770-30-RFBC
Artikelnummer (bestelnummer)101212680
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661397009
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiaal van de behuizingAluminium
Reactietijd, maximum25ms
Brutogewicht7.020g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Klokbesturing mogelijk Ja
HerstartblokkeringJa
Bewaking extern relais geïntegreerdJa
Met straalcodering Ja
BlankingJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal stralen88
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde7,42 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidstype volgens IEC 61496-14
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s30mm
Hoogte van het veiligheidsveld1.770mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0,3m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum7m
Laserdiode Golflengte880nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M12, 12-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 4-polig
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum100m
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor49mm
Hoogte van de sensor1.988mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-10 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +70 °C
BeschermklasseIII
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal24V
Stroomverbruik van de ontvanger8W
Stroomverbruik van de zender4W
Aansluitingen stekker externe bedieneenheidInbouwstekker M8, 6-polig
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,5A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Leveringsomvang
LeveringsomvangZender + ontvanger, montagebeugel
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSCR 211
Opmerking
Opmerking (algemeen)In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.
Opmerking (taktbesturing)1 of 2 cycli
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 14:13