SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Artikelnummer:101207675
Archief

Product omschrijving
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
- miniatuur bouwvorm
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Resolutie 30 mm
- Hoogte van het veiligheidsveld van 236 mm … 1804 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Artikelnummer (bestelnummer)101207675
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiaal van de behuizingAluminium
Reactietijd, maximum50ms
Brutogewicht1.400g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HerstartblokkeringJa
Met straalcodering Ja
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal stralen16
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s30mm
Hoogte van het veiligheidsveld460mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0,2m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum3,5m
Laserdiode Golflengte880nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerKabel met stekker M8, 4-polig
Aansluitingen stekker, zenderKabel met stekker M8, 4-polig
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum100m
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor20mm
Breedte van de sensor12mm
Hoogte van de sensor692mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-10 ... +70 °C
BeschermklasseIII
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal24V
Stroomverbruik van de ontvanger4W
Stroomverbruik van de zender4W
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum4A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Leveringsomvang
LeveringsomvangZender + ontvanger, montagebeugel
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentNSR-0605
Opmerking
Opmerking (algemeen)In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/08/2026, 19:09