SLC440AS-ER-0890-14
Artikelnummer:103007486

Product omschrijving
- Resolutie 14 mm
- Reikwijdte 0,3 m … 7 m
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm - 1770 mm
- Parametreerbare maskeerfuncties
- Geïntegreerde statuslamp
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSLC440AS-ER-0890-14
Artikelnummer (bestelnummer)103007486
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661449777
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenASi-SaWcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Werkingsprincipeoptoelektronisch
Materiaal van de behuizingAluminium
Reactietijd, maximum23ms
Brutogewicht1.630g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
BlankingJa
7-segmentdisplayJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal stralen88
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 62061
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidstype volgens IEC 61496-14
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s14mm
Hoogte van het veiligheidsveld890mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0,3m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum7m
Laserdiode Golflengte880nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M12, 5-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 4-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte van des Zenders1.003mm
Hoogte van des Ontvangers1.023mm
Lengte van de sensor33mm
Breedte van de sensor27,8mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-10 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10 … 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig10 g / 16 ms
BeschermklasseIII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning18 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
AS-i Stroomverbruik, maximum50mA
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i SpecificatieSafety-Slave
AS-i versie V 3.0
AS-i-profiel S-0.B.F.E
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0Zonder functie
AS-i parameterbits, P1Lage straalkwaliteit
AS-i parameterbits, P2Zonder functie
AS-i parameterbits, P3Toestelfout (FID)
Opmerking (AS-i parameterbits)FID: periferiefoutParameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Stroomverbruik, ontvanger150mA
Stroomverbruik, zender75mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Beveiliging4A
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) groen/rode LED (AS-i duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave adres = 0 / fout randapparatuur gedetecteerd
Opmerking
Opmerking Spanning AUX DCgestabiliseerde voeding
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/09/2026, 03:47