SLC440AS-ER-1130-30
Artikelnummer:103007511


Product omschrijving
- Resolutie 30 mm
- Reikwijdte 0,3 m … 10 m
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm - 1770 mm
- Parametreerbare maskeerfuncties
- Geïntegreerde statuslamp
Log in om prijzen te zien