SLC440COM-ER-1130-30
Artikelnummer:103003950

Product omschrijving
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Status en diagnose via App met Bluetooth
- Automatische start of herstartblokkering
- Geïntegreerde actieve opzethulp
- Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
- Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
- facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSLC440COM-ER-1130-30
Artikelnummer (bestelnummer)103003950
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661435282
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Opmerking (softwareversie)vanaf 2024 versie 4.0
Materiaal van de behuizingAluminium
Reactietijd, maximum20ms
Brutogewicht1.820g
Bluetooth-transmissievermogen, maximaal2µW
Bluetooth-transmissiefrequentie2,400 … 2,483GHz
Stralingsemissieniveau volgens EN 12198-1Categorie 0
Risicogroeplabeling van lampsystemen volgens EN 62471Vrije groep
Algemene gegevens - Eigenschappen
HerstartblokkeringJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal stralen56
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidstype volgens IEC 61496-14
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s30mm
Hoogte van het veiligheidsveld1.130mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0,3m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum10m
Laserdiode Golflengte880nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M12, 5-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 4-polig
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum100m
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor33mm
Breedte van de sensor27,8mm
Hoogte van de sensor1.171mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-10 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10 … 55 Hz
schokbestendig10 g, 16 ms, volgens EN 60028-2-29
BeschermklasseIII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Voedingseenheid Imax 1,0 A, in overeenstemming met EN 60204 (stroomuitval ≤ 20 ms))
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom, Zender200mA
Nominale bedrijfsstroom, Ontvanger700mA
Electrical data - Control inputs
Benaming, besturingsingangenHerstartblokkeringsvrijgave
Activeringstijd voor handmatige start100 … 1500ms
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangenOSSD 1 en OSSD 2
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,25A
Uitvoering van de schakelelementenOSSD, kortsluitvast, p-schakeling
Lekstroom Ir, maximum1mA
Testimpulsinterval, typisch750ms
Testimpulsduur, maximum0,15ms
Classificatie ZVEI CB24I, bronC2
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1C2
Lastcapaciteit, maximum0,05µF
Lastinductiviteit, maximum2H
OpmerkingDe inductie van de belasting genereert een geïnduceerde spanning bij het uitschakelen,
die stroomafwaartse componenten (vonkonderdrukker) in gevaar kan brengen.
Schakelspanning0 ... 2 V (LAAG)15 ... 26,4 V (HOOG)
OpmerkingVolgens EN 61131-2
OpmerkingIn het geval van een fout vloeit de maximale lekstroom in de OSSD-lijn.
Het stroomafwaartse bedieningselement moet deze toestand als LAAG
deze toestand herkennen. Een veilige PLC moet deze toestand herkennen.
Statusindicatie - LED 01
Status LEDOSSD AAN, OSSD UIT, herstart, fout, parameterinstelling, uitlijnhulp, weergave signaalkwaliteit
LED-positieOntvanger
Statusindicatie - LED 02
Status LEDVerzenden en status
LED-positieZender
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Beveiligde werking / automatisch, herstartblokkering, uitlijnhulp
Contactconfiguratie
AansluitingOntvanger
Pin 124 VDC voeding
Pin 2OSSD 1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 30 VDC Stroomvoorziening
Pin 4OSSD 2 Veiligheidsuitgang 2
Pin 5Vrijgave/WA Bevestiging WA
AansluitingZender
Pin 124 VDC voeding
Pin 2Geen signaal voorzien (niet aansluiten)
Pin 30 VDC Stroomvoorziening
Pin 4Geen signaal voorzien (niet aansluiten)
Leveringsomvang
LeveringsomvangSet met 2 montagebeugels
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E 301
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/07/2026, 04:24