SLG 415T-E/R0800-03-12
Artikelnummer:101170474
Archief

Product omschrijving
- geïntegreerde optische mutingsensoren voor muting in twee richtingen
- 2 muting lichtstralen in gekruiste opstelling
- Besturingscategorie 4
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLG 425I)
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSLG 415T-E/R0800-03-12
Artikelnummer (bestelnummer)101170474
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001832
ETIM-nummer, versie 6.0EC001832
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Uitstraling van de meerstralenfotocelZender en ontvanger gescheiden
Materiaal van de behuizingAluminium
Straalafstand400mm
Reactietijd, maximum7ms
Brutogewicht10.000g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Voorafgaande meldingJa
mutingfunctieJa
OverrideJa
HerstartblokkeringJa
Met straalcodering Ja
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie1
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal stralen3
Classificatie
Veiligheidstype volgens IEC 61496-14
Mechanische gegevens
Hoogte van het veiligheidsveld810mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 1m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum2,5m
Laserdiode Golflengte950nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M23, 19-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 5-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor50mm
Breedte van de sensor60mm
Hoogte van de sensor1.076mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +70 °C
BeschermklasseIII
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal24V
Stroomverbruik van de ontvanger6W
Stroomverbruik van de zender3W
Lengte van de kabel, maximum100m
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,5A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakelend
Leveringsomvang
LeveringsomvangZender + ontvanger, montagebeugel, hamermoeren
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSCR 402R-301
Opmerking
Opmerking (algemeen)In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 0,3 mA.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/09/2026, 15:25