SLG240COM-ER-0900-04
Artikelnummer:103016127

Product omschrijving
- Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
- Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
- Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
- Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
- Geïntegreerde actieve opzethulp
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSLG240COM-ER-0900-04
Artikelnummer (bestelnummer)103016127
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661506548
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001832
ETIM-nummer, versie 6.0EC001832
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Opmerking (softwareversie)van 2017 versie 1.0
Master- of slavefunctieJa
Materiaal van de behuizingAluminium
Reactietijd, maximum10ms
Brutogewicht1.540g
Stralingsemissieniveau volgens EN 12198-1Categorie 0
Risicogroeplabeling van lampsystemen volgens EN 62471Vrije groep
Algemene gegevens - Eigenschappen
CascadeerbaarJa
HerstartblokkeringJa
BlankingJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal stralen4
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie2
PFH waarde8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidstype volgens IEC 61496-12
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s300mm
Hoogte van het veiligheidsveld900mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 0,3m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum12m
Laserdiode Golflengte880nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel100m
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M12, 5-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 4-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor33mm
Breedte van de sensor27,8mm
Hoogte van de sensor971mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-10 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10 … 55 Hz
schokbestendig10 g, 16 ms, volgens EN 60028-2-29
BeschermklasseIII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Voedingseenheid Imax 1,0 A, in overeenstemming met EN 60204 (stroomuitval ≤ 20 ms))
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom, Zender200mA
Nominale bedrijfsstroom, Ontvanger700mA
Electrical data - Control inputs
Benaming, besturingsingangenVrijgeven en testen
Schakeldrempels0 V (LOW)24 V (HIGH)
Activeringstijd voor handmatige start100 … 1500ms
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangenOSSD 1 en OSSD 2
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,25A
Uitvoering van de schakelelementenOSSD, kortsluitvast, p-schakeling
Lekstroom Ir, maximum1mA
Testimpulsinterval, typisch750ms
Testimpulsduur, maximum0,15ms
Classificatie ZVEI CB24I, bronC2
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1C2
Lastcapaciteit, maximum0,05µF
Lastinductiviteit, maximum2H
OpmerkingDe inductie van de belasting genereert een geïnduceerde spanning bij het uitschakelen,
die stroomafwaartse componenten (vonkonderdrukker) in gevaar kan brengen.
Schakelspanning0 ... 2 V (LAAG)15 ... 26,4 V (HOOG)
OpmerkingVolgens EN 61131-2
OpmerkingIn het geval van een fout vloeit de maximale lekstroom in de OSSD-lijn.
Het stroomafwaartse bedieningselement moet deze toestand als LAAG
deze toestand herkennen. Een veilige PLC moet deze toestand herkennen.
Statusindicatie - LED 01
Status LEDOSSD AAN, OSSD UIT, herstart, fout, parameterinstelling, uitlijnhulp, weergave signaalkwaliteit
LED-positieOntvanger
Contactconfiguratie
AansluitingOntvanger
Pin 124 VDC voeding
Pin 2OSSD 1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 30 VDC Stroomvoorziening
Pin 4OSSD 2 Veiligheidsuitgang 2
Pin 5Herstartblokkering inschakelen
AansluitingZender
Pin 124 VDC voeding
Pin 2Test Testingang
Pin 30 VDC Stroomvoorziening
Pin 4Aansluiting slaveserie
Leveringsomvang
LeveringsomvangSet met 2 montagebeugels
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E 301
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/07/2026, 17:27