SMS 3 100-100
Artikelnummer:101138352
Archief

Product omschrijving
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SMS 4 / SMS 5)
- Zeer robuust model
- Modulair schakelmatsysteem
- Speciale groottes op aanvraag beschikbaar
- Onderhoudsvrij
- 100% bedienvlak
- Eenvoudig te monteren
- Slipvast oppervlak
- Hoge chemische weerstand
- Geen bijkomende afsluitweerstand
- Geen bijkomende vloerplaat
- 4-aderige kabelaansluiting
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSMS 3 100-100
Artikelnummer (bestelnummer)101138352
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661281193
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-34-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-34-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-34-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002887
ETIM-nummer, versie 6.0EC002887
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13850
Materiaalbestendigheid (zuren)goed tot uitstekend
Materiaal van de oppervlakken / oppervlaktemateriaalplastisol
Reactietijd, maximum50ms
Brutogewicht23.000g
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 5.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)>> 1 miljoen schakelingen EG goedgekeurd model
Bedieningskracht, maximum300N
Toegelaten belasting20N/mm2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel6m
aansluitwijzekabel
Kabeldoorsnede, maximum4 x 0,75 mm²
Aderdoorsnede18AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte1.000mm
Breedte1.000mm
Hoogte12mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +50 °C
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Opmerking - Chemische bestendigheid
Materiaalbestendigheid (water)uitstekend
Materiaalbestendigheid (alcohol)goed
Materiaalbestendigheid (aldehyde)goed tot uitstekend
Materiaalbestendigheid (minerale zuren)goed tot uitstekend
Materiaalbestendigheid (organische zuren)goed tot uitstekend
Materiaalbestendigheid (petroleum)middelmatig tot goed
Materiaalbestendigheid (OLIE)goed
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/10/2026, 07:03