SMS 4-750-1300
Artikelnummer:101215877

Product omschrijving
- Robuuste uitvoering
- Modulair schakelmatsysteem
- Speciale groottes op aanvraag beschikbaar
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudig te monteren
- Slipvast oppervlak
- Hoge chemische weerstand
- Geen bijkomende afsluitweerstand
- Geen bijkomende vloerplaat
- 4-aderige kabelaansluiting
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSMS 4-750-1300
Artikelnummer (bestelnummer)101215877
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661404530
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-34-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-34-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-34-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002887
ETIM-nummer, versie 6.0EC002887
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Materiaal van de oppervlakken / oppervlaktemateriaalPolyurethaan PUR
Shore hardheid78 ±5 A
Gramgewicht25kg/m2
Reactietijd, maximum25ms
OnderhoudJaarlijks onderhoud wordt aanbevolen.Onderhoudsvrij
Brutogewicht25.000g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CascadeerbaarJa
Classificatie
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Opmerking (sturingscategorie)Tot max. 52.000 schakelcycli/jaar bij max. 60 % contactlast. Afwijkende toepassingen op aanvraag.
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht150N
Opmerking (bedieningskracht)Met rond lichaam Ø 80 mm
Inactieve zone16mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel6m
aansluitwijzekabel
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,34mm²
Aderdoorsnede22AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte1.300mm
Breedte750mm
Hoogte14mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +60 °C
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Opmerking - Chemische bestendigheid
Materiaalbestendigheid (water)Bestendig
Materiaalbestendigheid (10% zuren)Bestendig
Materiaalbestendigheid (10% logen)Bestendig
Materiaalbestendigheid (benzine)Bestendig
Materiaalbestendigheid (OLIE)Bestendig
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/10/2026, 06:51