SRB-E-301MC-CC
Artikelnummer:103016932

Product omschrijving
- Steekbare veeraansluitklemmen met codering
- 1 Signaalcontact
- ■ Geschikt voor toepassingen tot cat. 4/PL e en tot SIL 3
- 1- of 2-kanalige signaalverwerking
- Bewaking van het start-/terugkoppelingscircuit
- Naar keuze dwarssluitingsherkenning
- 3 veiligheidscontacten stopcategorie 0
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSRB-E-301MC-CC
Artikelnummer (bestelnummer)103016932
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661511603
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULusIFA
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht250g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten1
Aantal LED's5
Aantal verbreekcontacten2
Aantal veiligheidscontacten, STOP 03
Classificatie
VoorschriftenEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH waarde6,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens IEC 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0,2 mm², flexibel0,2 mm², flexibel met adereindhuls0,2 mm², stift
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel1,5 mm², flexibel met adereindhuls1,5 mm², stijf
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)afneembare veeraansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte98mm
Diepte115mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
restspanning10%
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Stroomverbruik2,9W
Stroomverbruik5VA
Elektrische beveiliging, maximum1A
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, maximum50ms
Afvalvertraging bij noodstop, maximum10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Opkomvertraging bij automatische start, maximum120ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch20ms
Schakelfrequentie, maximum0,3Hz
Materiaal van de contacten, elektrischAg-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Electrical data - Control inputs EDM
Aanduiding, contactor bestuurt EDM (terugkoppellussen)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangenS12 en S22
Stroomverbruik bij 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1Positie relais K2UB: Voedingsspanning aanwezig
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknopscharnierbare beschermvoorzieningVeiligheidsfotocellenVeiligheidslichtgordijnVeiligheidssensor
Application Conditions – Permissible Installation Altitude
Additional information on permissible installation altitude up to 4,000 mThe values specified in the technical data apply when the product is used at installation altitudes of up to and including 2,000 m above sea level.
At installation altitudes above 2,000 m and up to a maximum of 4,000 m above sea level, the following rest
Overvoltage category, Insulation valuesIII
Degree of pollution, Insulation values2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs50V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs0,8kV
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum50VAC
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum6A
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/10/2026, 00:27