SRB-E-402FWS-TS-CC
Artikelnummer:103039352

Product omschrijving
- Steekbare veeraansluitklemmen met codering
- 2-kanalige veiligheidsdeurbewaking
- 2 veiligheidscontacten, 2 veiligheidsuitgangen
- 2 Signaaluitgangen
- Stilstanddetectie met 1 impulsgever of 2 impulsgevers
- extra stilstandsignaal als tweede ingangskanaal
- 2-kanalige tijdbewaking
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSRB-E-402FWS-TS-CC
Artikelnummer (bestelnummer)103039352
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661550909
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht190g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
Reset flankendetectieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten1
Aantal ingangen voor verbreekcontact (NG)4
Aantal ingangen voor maakcontacten (NO)2
Aantal LED's6
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal signaaluitgangen1
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
PFH waarde1,25 x 10⁻⁸/h
PFD waarde5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Classificatie - Veilige digitale uitgangen
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde2,66 x 10⁻⁹/h
PFD waarde2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)afneembare veeraansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte98mm
Diepte115mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V / 50 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp, relaisuitgang4kV
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp, halfgeleideruitgang0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -20 % / +20 %
restspanning10%
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom150mA
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum19,2VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik3W
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch10ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch10ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch150ms
Opkomvertraging bij automatische startInstelbaar
Opkomvertraging bij RESET, typisch150ms
Schakelfrequentie, maximum0,3Hz
Materiaal van de contacten, elektrischAg-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Spanningsval Ud, maximum0,5V
Lekstroom Ir, maximum1mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum6A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,1A
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum1A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenFoutcodesInterne bedrijfsspanning UiStatus veiligheidsmodule
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)StilstandsbewakingVeiligheidsdeurbewakingVeiligheidstijdrelais
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/09/2026, 09:30