SRB031MC-24V/1,1SEC
Artikelnummer:101190685

Product omschrijving
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- 3 veiligheidscontacten, STOP 1
- 1 Signaaluitgang
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- Geschikt voor signaalverwerking van potentiaalhoudende uitgangen (optische beschermvoorzieningen), bvb.: veiligheidsgordijnen/-schermen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSRB031MC-24V/1,1SEC
Artikelnummer (bestelnummer)101190685
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116202256
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht250g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's4
Aantal verbreekcontacten2
Aantal veiligheidscontacten3
Aantal signaaluitgangen1
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-categorie01
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 1, totd
Categorie, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-waarde, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
restspanning10%
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum20,4VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik2W
Stroomverbruik4,9VA
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch1.100ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch1.100ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch100ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch100ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0, Ag-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-156A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-136A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1Positie relais K2
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknopVeiligheidslichtgordijnVeiligheidssensor
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/11/2026, 04:26