SRB101EXi-1A
Artikelnummer:101196285
Archief

Product omschrijving
- Automatische resetfunctie
- 1 veiligheidscontact
- Geschikt voor de verwerking van signalen van noodstopbedienorganen, vergrendelvoorzieningen enz.
- Installatie in Zone 2
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSRB101EXi-1A
Artikelnummer (bestelnummer)101196285
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116202379
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXIECExINMETROPESO
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Explosiebeveiligingszones2
Explosiebeveiligingscategorie3G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Algemene gegevens
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht230g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten1
Aantal LED's5
Aantal verbreekcontacten2
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Categorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur15Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig10 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -10 % / +20 %
restspanning10%
Stroomverbruik57mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum20,4VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-132A
Stroomverbruik3W
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch20ms
Afvalvertraging bij noodstop, maximum20ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch300ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch20ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0. zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum30Ω
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknopVeiligheidssensor
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Als slechts één extern relais gebruikt wordt voor het schakelen van de last, dan kan het systeem in sturingscategorie 3 volgens ISO 13849-1 ingedeeld worden, als het uitsluiten van de fout „Falen van het externe relais“ toegelicht en gedocumenteerd kan woAutomatische start: De automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppeling op de klemmen X1/X2. Als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.Bewaking van 1 beschermvoorziening(en) met telkens een magnetische veiligheidssensor van de serie BNSDe terugkoppeling bewaakt de positie van de relais KA en KB.Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Ter beveiliging van een beschermvoorziening tot PL e en categorie 4
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/09/2026, 12:51