SRB206SQ-230V
Artikelnummer:101174016
Archief

Product omschrijving
- 2 veiligheidscontacten, STOP 0
- 6 Signaaluitgangen
- Meervoudige evaluatie van tot 6 veiligheidsdeuren
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Nummer vervangartikel101177163
Typebenaming van het productSRB206SQ-230V
Artikelnummer (bestelnummer)101174016
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116201891
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht400g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
Reset flankendetectieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten6
Aantal LED's4
Aantal verbreekcontacten12
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal signaaluitgangen6
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, totd
Categorie, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0> 60%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte45mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +45 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning48 ... 240 VAC
Type spanningsbereikAC
Nominale bedrijfsspanning48 ... 240 VAC
Nominale bedrijfsstroom275mA
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum48VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum240VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum48VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum240VAC
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-156A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-136A
Stroomverbruik6,8W
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij noodstop, maximum30ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch50ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgCdO, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1Positie relais K2
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknop
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Als de afzonderlijke fout zich voordoet, blijft de veiligheidsfunctie altijd behouden. Sommige fouten, niet alle, worden herkend. Een opeenstapeling van niet-herkende fouten kan tot het verlies van de veiligheidsfunctie leiden.Als meer veiligheidsdeuren bewaakt worden, moeten deze volgens de aansluittabel aangesloten wordenAutomatische start: De automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppeling op de klemmen X1/X3. Als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.De sturing herkent dwarssluitingen, kabelbreuken en aardlekken in het bewakingscircuit.Een eenvoudige storing van de sensoren leidt niet tot het verlies van veiligheidHet schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Ingangsniveau: Het voorbeeld toont een 2-kanalige aansturing van een veiligheidsdeurbewaking met twee positieschakelaars, waarvan een met gedwongen verbreking, externe resetknop (R<); dwarssluitbewaking en terugkoppeling (H2)Vermogensvlak: voldoet voor 2-kanalige aansturing,als contactversterking en/of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/10/2026, 15:31