SRB211ST (V2)
Artikelnummer:101208309

Product omschrijving
- 2 veiligheidscontacten, STOP 0; 1 veiligheidscontact, STOP 1
- 1 Signaaluitgang
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- Geschikt voor signaalverwerking van potentiaalhoudende uitgangen (optische beschermvoorzieningen), bvb.: veiligheidsgordijnen/-schermen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSRB211ST (V2)
Artikelnummer (bestelnummer)101208309
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661448923
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
OpmerkingNiet langer bestaand artikel
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULusIFATILVA
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht280g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
Reset flankendetectieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's6
Aantal verbreekcontacten2
Aantal veiligheidscontacten3
Aantal veiligheidscontacten, STOP 03
Aantal, veiligheidscontacten, STOP 12
Aantal signaaluitgangen1
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-categorie01
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Performance Level, Stop 1, totd
Categorie, Stop 04
Categorie, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
PFH-waarde, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, Geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
PFD waarde5,30 x 10⁻⁵
PFD waarde5,30 x 10⁻⁵
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
restspanning10%
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum20,4VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik2,4W
Stroomverbruik5,9VA
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch80ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch30ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch250ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch20ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0, Ag-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-156A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-136A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-153A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum6A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,1A
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1Positie relais K2Positie relais K3/K4
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknopVeiligheidslichtgordijnVeiligheidssensor
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Automatische start: De automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppeling op de klemmen X1/X3. Als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.Bij 1-kanalige aansturing, het verbreekcontact op S11/S12 aansluiten en S12/S22 overbruggenDe sturing herkent dwarssluitingen, kabelbreuken en aardlekken in het bewakingscircuit.F1 = hybride-smeltveiligheidHet schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Het vrijgavecontact 37/38 voldoet volgens EN 60204-1 aan stopcategorie 1. De vrijgavecontacten 13/14 en 23/24 voldoen volgens EN 60204-1 aan stopcategorie 0.Ingangsniveau: Het voorbeeld toont een 2-kanalige aansturing van een veiligheidsdeurbewaking met twee positieschakelaars, waarvan een met gedwongen verbreking, externe resetknop (R) en terugkoppeling (H2).Potentiaal belaste uitgangen van veiligheidslichtgordijnen/-lichtschermen (p-schakelend) op S12/S22 aansluiten. De toestellen moeten dezelfde referentiepotentiaal hebben.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/10/2026, 16:52