SRB219IT-24VAC/DC
Artikelnummer:101158208
Archief

Product omschrijving
- Multifunctionele veiligheidsrelaismodule voor een betere diagnose en visualisering
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- Geschikt voor signaalverwerking van potentiaalhoudende uitgangen (optische beschermvoorzieningen), bvb.: veiligheidsgordijnen/-schermen
- 1 + 8 Signaaluitgangen
- 2 veiligheidscontacten, STOP 0;
1 veiligheidscontact, STOP 1 (instelbaar 1 … 30 s)
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Nummer vervangartikel101159512
Typebenaming van het productSRB219IT-24VAC/DC
Artikelnummer (bestelnummer)101158208
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116201570
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht360g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
Reset flankendetectieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten1
Aantal LED's7
Aantal verbreekcontacten2
Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie7
Aantal vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie1
Aantal veiligheidscontacten3
Aantal signaaluitgangen8
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-categorie01
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Performance Level, Stop 1, totd
Categorie, Stop 04
Categorie, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
PFH-waarde, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, Geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte45mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +45 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
restspanning10%
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom200mA
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum20,4VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik4,4W
Stroomverbruik5,2VA
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij noodstop, maximum15ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch60ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch200ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0. zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1Positie relais K2Positie relais K3Positie relais K5
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknopVeiligheidslichtgordijnVeiligheidssensor
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Bij 1-kanalige aansturing, het verbreekcontact op S11/S12 aansluiten en S21/S22 + S31/S32 overbruggenBij een 2-kanalige aansturing met dwarssluitbewaking, het verbreekcontact aansluiten op S11/S12 en S31/S32 en S21/S22 overbruggenDe gewenste tijdsvertraging wordt met behulp van een potentiometer aan de voorkant van de behuizing ingesteld (afdekplaatje wegnemen).De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld.De sturing herkent kabelbreuken en aardlekken in het bewakingscircuit.F1 = hybride-smeltveiligheidF2 = smeltveiligheid signaaluitgangenHet schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Ingangsniveau: Het voorbeeld toont een 2-kanalige aansturing van een veiligheidsdeurbewaking met twee positieschakelaars, waarvan een met gedwongen verbreking, externe resetknop (R) en terugkoppeling (H2). (voorbeeld zonder dwarssluitingsbewaking)Potentiaal belaste uitgangen van veiligheidslichtgordijnen/-lichtschermen (p-schakelend) op S12/S22 aansluiten. De toestellen moeten dezelfde referentiepotentiaal hebben.Startfunctie / Resetknop: De functie "afvallende flank" wordt geprogrammeerd met behulp van de "AF" schakelaar onder het deksel van de behuizing (positie schakelaar = 1). De automatische start wordt geprogrammeerd door het overbruggen van de klemmen X3/Tijdsvertraging: Het tijdsvertraagde vrijgavecontact 37/38 kan met een afvalvertraging van 1 tot 30 seconden ingesteld worden (zie instelinstructies).Vermogensvlak: voldoet voor 2-kanalige aansturing,als contactversterking en/of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.Voortijdige uitschakeling van de tijdvertraging: via de ingang RT kan de afvalvertraging voortijdig beëindigd worden. Via ingang RT kan het tijdvertraagde vrijgavecontact 37/38 voor het verstrijken van de ingestelde tijd "uitgeschakeld" worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/09/2026, 19:33