SRB301MC-24V
SRB301MC-24V
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang
- Geschikt voor signaalverwerking van potentiaalhoudende uitgangen (optische beschermvoorzieningen), bvb.: veiligheidsgordijnen/-schermen
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SRB301MC-24V |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101190684 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116202249 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Opmerking |
Discontinued product |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-78 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Brutogewicht |
250 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiliging |
Ja |
Draadbreukdetectie |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Startingang |
Ja |
Terugkoppeling |
Ja |
Met automatische resetfunctie |
Ja |
Aardlekdetectie |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal LED's |
4 |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-categorie |
0 |
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tot |
e |
Categorie, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-waarde, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
121 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Frequentiebereik |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
20,4 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
28,8 VDC |
Stroomverbruik |
2 W |
Stroomverbruik |
4,9 VA |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
80 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, typisch |
20 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
100 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
20 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
AgSn0, Ag-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
6 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
6 A |
Schakelvermogen, minimum |
10 VDC |
Schakelvermogen, minimum |
10 mA |
Schakelvermogen, maximum |
250 VAC |
Schakelvermogen, maximum |
8 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum |
24 VDC |
Schakelvermogen, maximum |
2 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Statusindicatie
Weergegeven functietoestanden |
Positie relais K2 Positie relais K1 Interne bedrijfsspanning Ui |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor Beschermvoorziening Noodstopknop Noodstop-trekkoordschakelaars Veiligheidslichtgordijn |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
TÜV certificaat
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schakelvoorbeeld
Symbool (technische standaard)
103014374 SRB-E-301MC
- 1 Signaalcontact
- Steekbare schroefklemmen met codering
- ■ Geschikt voor toepassingen tot cat. 4/PL e en tot SIL 3
- 1- of 2-kanalige signaalverwerking
- Bewaking van het start-/terugkoppelingscircuit
- Naar keuze dwarssluitingsherkenning
- 3 veiligheidscontacten stopcategorie 0
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Beschrijving van de component: | Veiligheidsmodule voor noodstopcircuits, veiligheidsdeurbewakingen, veiligheidsmagneetschakelaars en AOPD's |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
EG-Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5035.02/22 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 22 februari 2022 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Description of the component: | Safety relay module for emergency stop circuits, guard door monitoring, magnetic safety switches and AOPD's |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5035.02/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 13, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/09/2024 01:20