SRB301MC-24V
- 适用于接触传感器的输出信号处理
- 3 安全触点, STOP 0
- 1 信号输出
- 适合连接到有源信号输出(AOPDs),比如安全光栅/光幕
- 适用于接触传感器的输出信号处理
订货数据
产品描述 |
SRB301MC-24V |
商品编号(订购编号) |
101190684 |
EAN(欧洲商品编号) |
4250116202249 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
注意 |
停售产品 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus CCC |
总体数据
标准 |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
气压 |
EN 60068-2-78 |
外壳材料 |
玻璃纤维加固热塑塑料,带通风 |
毛重 |
250 g |
总体数据 - 产品特性
电气保险丝 |
是 |
电缆损坏检测 |
是 |
短路识别 |
是 |
启动输入 |
是 |
反馈回路 |
是 |
自动重设功能 |
是 |
接地检测 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
LED灯数量 |
4 |
开启器数量 |
2 |
安全触点数量 |
3 |
安全评估
标准 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
停止类别 |
0 |
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高 |
e |
类别,Stop 0 |
4 |
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH值 Stop 0 |
2.00 x 10⁻⁸ /h |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
常见故障(CCF),最小 |
65 |
机械参数
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
安装 |
DIN导轨快速安装,依据EN 60715 |
机械参数 - 连接技术
端子命名 |
IEC/EN 60947-1 |
终端连接器 |
硬线或软线 螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
0.25 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
夹的紧固力矩 |
0.6 Nm |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
22.5 mm |
高度 |
100 mm |
深度 |
121 mm |
环境条件
外壳防护等级 |
IP40 |
间隙防护等级 |
IP54 |
夹子与端子的防护等级 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
抗振性,依据EN 60068-2-6: |
10 ... 55 Hz,振幅 0.35 mm,± 15 % |
抗冲击 |
30 g / 11 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 |
4 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级,依据IEC 60664-1 |
2 |
电气参数
频率范围 |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小 |
20.4 VAC |
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大 |
26.4 VAC |
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小 |
20.4 VAC |
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大 |
26.4 VAC |
控制装置的额定交流电压,DC,最小 |
20.4 VDC |
额定控制电压,DC,最大 |
28.8 VDC |
电力功率消耗 |
2 W |
电力功率消耗 |
4.9 VA |
接触电阻,最大 |
0.1 Ω |
备注(接触电阻) |
处于全新的状态 |
电力失效时的断开延迟,典型值 |
80 ms |
紧急停机时的断开延时,典型值 |
20 ms |
自动启动吸合延迟,典型值 |
100 ms |
重置时的吸合延迟,典型值 |
20 ms |
触点材料,电气 |
AgSn0,Ag-Ni,自清洁,强制定位 |
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
6 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
6 A |
开关容量,最小 |
10 VDC |
开关容量,最小 |
10 mA |
开关容量,最大 |
250 VAC |
开关容量,最大 |
8 A |
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大 |
40 Ω |
电气参数 - 数字输出
电压,应用类别 DC-12 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-12 |
0.1 A |
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大 |
24 VDC |
开关容量,最大 |
2 A |
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级 |
EMC指令 |
状态显示
显示运行状态 |
位置继电器 K2 位置继电器 K1 内部工作电压 Ui |
其他数据
备注(应用) |
安全传感器 防护门系统 紧急停止按钮 紧急停止拉线开关 安全光幕 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
TÜV认证
接线图示(电线)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
接线图示
符号(技术标准)
103014374 SRB-E-301MC
- 1 信号触点
- 适用于 Cat. 4 / PL e , up to SIL 3
- 1通道或2通道信号评估
- 启动/反馈电路监控
- 可选短路识别
- 3个安全触点,停机类别0
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Description of the component: | Safety relay module for emergency stop circuits, guard door monitoring, magnetic safety switches and AOPD's |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5035.02/22 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 22, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Description of the component: | Safety relay module for emergency stop circuits, guard door monitoring, magnetic safety switches and AOPD's |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5035.02/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 13, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/6/26 上午12:04