SRB301ST-24V-(V.2)
Artikelnummer:103006151

Product omschrijving
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- Geschikt voor signaalverwerking van potentiaalhoudende uitgangen (optische beschermvoorzieningen), bvb.: veiligheidsgordijnen/-schermen
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSRB301ST-24V-(V.2)
Artikelnummer (bestelnummer)103006151
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661521589
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
OpmerkingNiet langer bestaand artikel
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULusTILVATÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht280g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
Reset flankendetectieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten1
Aantal LED's5
Aantal verbreekcontacten2
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Categorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Afneembare schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte120mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig10 g / 11 ms
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
restspanning10%
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum20,4VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik2W
Stroomverbruik4,9VA
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch100ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch25ms
Afvalvertraging bij noodstop, maximum32ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch100ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch15ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0. zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-156A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-136A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) QS: Status dwarssluitdetectie (LED brandt als de dwarssluitdetectie geactiveerd is).
Weergegeven functietoestandenBedrijfsspanning UBInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1Positie relais K2
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknopVeiligheidsfotocellenVeiligheidssensor
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Automatische start: De automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppeling op de klemmen S12/X3. Als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.Bij 1-kanalige aansturing, het verbreekcontact op S11/S12 aansluiten en S12/S22 overbruggen (QS schakelaar = nQS)De sturing herkent dwarssluitingen, kabelbreuken en aardlekken in het bewakingscircuit.F1 = hybride-smeltveiligheidHet schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Ingangsniveau: Het voorbeeld toont een 2-kanalige aansturing van een veiligheidsdeurbewaking met twee positieschakelaars, waarvan een met gedwongen verbreking, externe resetknop (R) en terugkoppeling (H2).Instelling van de schakelaar: De functie dwarssluitdetectie (leveringstoestand) wordt ingesteld via de schakelaar onder de frontafdekking van de module: positie nQS (boven): niet beveiligd tegen dwarssluiting, geschikt voor 1-kanalige toepassingen en toepPotentiaal belaste uitgangen van veiligheidslichtgordijnen/-lichtschermen (p-schakelend) op S12/S22 aansluiten. De toestellen moeten dezelfde referentiepotentiaal hebben. (QS schakelaar = nQS)Vermogensvlak: voldoet voor 2-kanalige aansturing,als contactversterking en/of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/10/2026, 17:50